ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

両面テープ(強粘/強粘) WFS

両面テープ(強粘/強粘) WFS 61-3419-30
通常単価(税別)
1,935
税込単価
2,129
通常出荷日:4日目

【特長】・環境に優しい、強粘着の両面テープ。・ブチルテープに勝る粘着力を持ち、手切れ性がある芯材を使用...

詳細を確認

型番:

61-3419-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3419-30の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.22
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
商品タイプ
粘着テープ

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3419-30

テープ幅

(mm)

最小発注数量
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935
( 2,129 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しい、強粘着の両面テープ。
・ブチルテープに勝る粘着力を持ち、手切れ性がある芯材を使用。カッターやハサミを使わずに手で切れます。環境に優しいアクリル系粘着剤使用。トルエンは使用しておりません。
【商品仕様】
・材質:PEクロス(ポリエチレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面テープ(強粘/強粘) WFSの型番61-3419-30のページです。 型番61-3419-30に関する仕様情報を記載しております。
両面テープ(強粘/強粘) WFSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープ(強粘/強粘) WFS
シリコン両面接着テープ(トランシル)
再剥離一般用両面テープ No.5000NS
一般強粘着両面テープ #595TF
No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)
アクリルフォーム強接着両面テープ ハイパージョイント(シートタイプ)
メーカーアズワンアズワンアズワン積水化学工業日東電工日東電工
通常価格1,93514,300260 -694 -219 -2,625
通常出荷日4日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.220.150.160.170.121.2
テープ長さ(m)20332050-0.2
商品タイプ粘着テープ粘着テープ粘着テープ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト