ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両面シートテープ WF-303 ポリウレタンフォーム 30mm角×2mm厚

両面シートテープ WF-303 ポリウレタンフォーム 30mm角×2mm厚 61-3419-24
通常単価(税別)
160
税込単価
176
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質:ポリウレタンフォーム・入数:6枚1組・サイズ:30mm角×2mm

型番:

61-3419-24
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3419-24の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3419-24
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160
( 176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:ポリウレタンフォーム
・入数:6枚1組
・サイズ:30mm角×2mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面シートテープ WF-303 ポリウレタンフォーム 30mm角×2mm厚の型番61-3419-24のページです。 型番61-3419-24に関する仕様情報を記載しております。
両面シートテープ WF-303 ポリウレタンフォーム 30mm角×2mm厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面シートテープ WF-303 ポリウレタンフォーム 30mm角×2mm厚
両面シートテープ WF-303
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE,テープ厚(mm)0.2
15mm×2m超強力両面テープ(JISZ1541品)
300x200mm 構造用両面接合シート(透明タイプ)
アクリルフォーム強接着両面テープ ハイパージョイント(シートタイプ)
メーカーアズワン日本緑十字社スリーエムジャパンエスコエスコ日東電工
通常価格160115293 -6752,7002,625
通常出荷日1日目4日目1日目2日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト