17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

アナログマルチテスタ 耐衝撃メーター SPシリーズ

アナログマルチテスタ 耐衝撃メーター SPシリーズ
通常単価(税別)
7,98013,800
税込単価
8,77815,180
通常出荷日:9日目~12日目

【特長】・三和電気社の耐衝撃メーターを採用したアナログマルチテスタ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定項目

測定範囲:直流電圧

(V)

測定範囲:交流電圧

(V)

測定範囲:直流電流

(A)

測定範囲:抵抗

(Ω)

測定範囲:容量

(F)

寸法

(mm)

本体質量

(g)

絶縁抵抗

型番

内蔵ヒューズ

バッテリーチェック

テストリード

導通

付属品

最小発注数量
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量
0~600
0~600
0~0.3
0~200M
0~1000μ
129×41.5×159.5
320
0~200M
SP-18D
φ5.2×20mm(250V/0.5A)
1.5V
本体に直結
-
保護カバー、ハンドストラップ、予備ヒューズ、取扱説明書、テスト用電池
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量
0~500
0~500
0~0.25
0~2M
0~500μ
99×41×144
270
0~2M
SP20
φ6.3×30mm(250V/0.5A)
1.5V(概略値)
-
-
テストリード、予備ヒューズ、取扱説明書、テスト用電池
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量
0~500
0~500
0~0.25
0~2M
0~500μ
99×41×144
270
0~2M
SP20/C
φ6.3×30mm(250V/0.5A)
1.5V(概略値)
-
-
テストリード、予備ヒューズ、取扱説明書、テスト用電池、携帯ケース
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック
0~600
0~600
0~0.3
0~2M
0~500μ
99×41×144
270
0~2M
SP21
φ5×20mm(250V/0.5A)
1.5V
-
約100Ω以下でブザー音 開放電圧3V
テストリード、予備ヒューズ、取扱説明書、テスト用電池
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック
0~600
0~600
0~0.3
0~2M
0~500μ
99×41×144
270
0~2M
SP21/C
φ5×20mm(250V/0.5A)
1.5V
-
約100Ω以下でブザー音 開放電圧3V
テストリード、予備ヒューズ、取扱説明書、テスト用電池、携帯ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,980
( 9,878 )
10日目
7,980
( 8,778 )
12日目
10,980
( 12,078 )
10日目
10,800
( 11,880 )
9日目
13,800
( 15,180 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三和電気社の耐衝撃メーターを採用したアナログマルチテスタ

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アナログマルチテスタ 耐衝撃メーター SPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログマルチテスタ 耐衝撃メーター SPシリーズ
アナログマルチテスタ SP-18D
アナログマルチテスタ 自動車測定対応 TA55
デジタルマルチメーター TYシリーズ
真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター DT9602R+
PC対応デジタルマルチメーター MT-4520
メーカーアズワン三和電気計器アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,980-7,4579,98046,000 -11,0008,888
通常出荷日9日目〜1日目10日目1日目7日目7日目
アナログ/デジタルアナログアナログアナログデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
レンジ切替手動手動手動自動自動自動
検電機能なしなしなしなしなしなし
データホールドなしなしなしありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング