17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックロック(家具転倒防止用) 61-3335-28

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マジックロック(家具転倒防止用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3335-28

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・壁と家具に貼りつけるだけで地震対策が可能。
・マジックテープ+マジロック+発泡体のトリプル効果で振動吸収。
【商品仕様】
・幅(mm):205
・奥行(mm):150
・高さ(mm):65
・質量(g):138
・本体2個、マジックテープ2枚
・ABS
・PET
・EVA
・用途:家具・キャビネットの転倒防止。
・生産国:日本
・重量:138g
・メーカー型番:YKG25
・コード番号:469-5470

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト