17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

非常災害用備蓄品箱 W900×D420×H370 61-3334-77

通常単価(税別)
57,94054,805
税込単価
63,73460,286
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・防災用機器を保管する専用収納庫です。【商品仕様】・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:900×4...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-3334-77
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3334-77の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3334-77
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,94054,805
    ( 60,286 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防災用機器を保管する専用収納庫です。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:900×420×370
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:850×385×340
    ・質量(kg):14.3
    ・天板厚:1.0mm(補強板付)
    ・底板厚:0.7mm(補強板付)
    ・スチール
    ・用途:災害時の備蓄品入れ。
    ・生産国:日本
    ・重量:14.3kg
    ・※中身別売
    ・※本製品は防水にはなっておりません。
    ・メーカー型番:FB9000
    ・コード番号:519-6477

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    非常災害用備蓄品箱 W900×D420×H370 61-3334-77の型番61-3334-77のページです。 型番61-3334-77に関する仕様情報を記載しております。
    非常災害用備蓄品箱 W900×D420×H370 61-3334-77のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    非常災害用備蓄品箱 W900×D420×H370 61-3334-77
    非常災害用備蓄品箱 W900×D420×H370 FB9000
    ステンレス収納庫(H900タイプ)
    貴重品保管庫
    エーコー 貴重品保管庫 4人用
    タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W
    メーカーアズワントラスコ中山トラスコ中山エーコーエーコータクボ
    通常価格57,94051,731121,045 -38,11424,857287,783
    通常出荷日10日目10日目8日目〜4日目4日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト