17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト(アズワン)

通常単価(税別)
5,041
税込単価
5,545
通常出荷日:65日目

【特長】・収納性、携帯に優れた防災用折りたたみヘルメットです。・ひもを引くだけでヘルメットに早変わり、...

詳細を確認

    型番:

    61-3332-28
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 65日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3332-28
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,041
    ( 5,545 )
    65日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・収納性、携帯に優れた防災用折りたたみヘルメットです。
    ・ひもを引くだけでヘルメットに早変わり、緊急時簡単に組み立てが可能です。
    【商品仕様】
    ・色:ホワイト
    ・質量(g):430
    ・厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物用」国家検定合格品
    ・折りたたみ時寸法:345×195×80mm
    ・組立時寸法:275×145×208mm
    ・帽体:PP+PE樹脂
    ・帽体中央カバー:ABS樹脂
    ・用途:防災用
    ・生産国:日本
    ・重量:430g
    ・メーカー型番:NO100WH
    ・コード番号:471-8844

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト(アズワン)の型番61-3332-28のページです。 型番61-3332-28に関する仕様情報を記載しております。
    防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト(アズワン)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト(アズワン)
    防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト,重量:430g
    大人用防災ずきん
    シャミランショートフード ホワイト
    G7461-1アドクリーンインナーフード(アズワン)
    TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)
    メーカーアズワントーヨーセフティーアズワンサンペックスアズワントラスコ中山
    通常価格5,0414,8892,2914,13742,0004,354
    通常出荷日65日目65日目10日目2日目〜12日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト