17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オルガノフィルター 蛇口式分岐セット

通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:26日目

【商品仕様】・仕様温度範囲(℃):0~40・質量(kg):0.2・接続径:G1/2・耐圧(MPa):0...

詳細を確認

    型番:

    61-3239-26
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 26日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3239-26
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,500
    ( 8,250 )
    26日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・仕様温度範囲(℃):0~40
    ・質量(kg):0.2
    ・接続径:G1/2
    ・耐圧(MPa):0.49
    ・生産国:日本
    ・重量:0.2kg
    ・セット内容:銀添加抗菌ホース8×12・2M 2本、ホースニップル205型(8×12用)、ニューマルチコックシングル8×12、7点アダプターセット
    ・メーカー型番:992165
    ・コード番号:455-5171

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オルガノフィルター 蛇口式分岐セットの型番61-3239-26のページです。 型番61-3239-26に関する仕様情報を記載しております。
    オルガノフィルター 蛇口式分岐セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オルガノフィルター 蛇口式分岐セット
    フィルターハウジング 5ELタイプ
    イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計
    カートリッジ式純水器 取替用カートリッジ I-40用
    純水製造装置 Milli-Qシリーズ
    超純水製造装置用交換部品
    メーカーアズワンスリーエムジャパンアズワンケニスメルクミリポアアズワン
    通常価格7,500407,72685,90014,6231,303,000 -19,600 -
    通常出荷日26日目1日目8日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト