17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

漏水検知器OLC-1形 OLC-1

通常単価(税別)
149,560
税込単価
164,516
通常出荷日:26日目

【特長】・カートリッジ純水器用漏水検知器です。・センサーで漏水感知すると警報が出ます。【商品仕様】・幅...

詳細を確認

    型番:

    61-3239-24
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 26日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3239-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    149,560
    ( 164,516 )
    26日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カートリッジ純水器用漏水検知器です。
    ・センサーで漏水感知すると警報が出ます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):150
    ・奥行(mm):100
    ・高さ(mm):150
    ・電源(V):単相100
    ・消費電力(W):200
    ・質量(kg):1
    ・ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点)
    ・用途:漏水感知。
    ・生産国:日本
    ・重量:1kg
    ・セット内容:漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取り付け金具
    ・メーカー型番:OLC1
    ・コード番号:455-5317

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    漏水検知器OLC-1形 OLC-1の型番61-3239-24のページです。 型番61-3239-24に関する仕様情報を記載しております。
    漏水検知器OLC-1形 OLC-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    漏水検知器OLC-1形 OLC-1
    漏水検知器OLC-1形 OLC-1 オルガノ
    カートリッジ純水器クラスピュア(R)C-1P用予備カートリッジ
    超純水製造装置 採水量 最大1.7l/min
    純水器(ケニス)
    純水器I-20・I-40
    メーカーアズワンオルガノアズワンアズワンケニス東京硝子器械
    通常価格149,560149,56014,627 -85,811105,73061,182 -
    通常出荷日26日目26日目1日目〜1日目14日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト