17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3239-10

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ボンベタイプで国内トップシェアのカートリッジ純水器。【特長】・水道蛇口などの圧力配管につなぐだけで面倒な設置工事は必要なく、すぐに純水が得られる。・カートリッジ純水器は、イオン交換樹脂の能力がなくなると樹脂交換が必要。・イオン交換樹脂の引き取り及び薬品による洗浄作業は行っており、薬品洗浄作業や廃棄は不要。【用途】・実験器具、ガラスレンズや金属部品などの洗浄用に使用。・化学品製造用、環境試験機、加湿器、バッテリー補充用水にも使用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ式純水器
採水量
950L
用途
純水の採水
メーカー型番
G5DSTSET
コード番号
452-6520
奥行(mm)
230
高さ(mm)
623
質量(kg)
12
幅(mm)
131
生産国
日本
商品詳細種別
100L/hr
標準純水水量(L/h)
30~100

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト