17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用インバーター制御冷凍冷蔵庫 Aシリーズ(福島工業) 61-3236-89

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

業務用インバーター制御冷凍冷蔵庫 Aシリーズ(福島工業)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3236-89

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・従来機種と比較して年間電気代を1/3に大幅な省エネを実現しました。
・ランニングコストの削減・[[二酸化炭素]]の削減を大幅に達成する、環境にも職場にもやさしい冷蔵庫です。
・高効率インバーター圧縮機とDCファンの採用により、圧倒的な静音性を実現しました。
・従来機種と比較して年間電気代を1/3に大幅な省エネを実現しました。
・ランニングコストの削減・CO2の削減を大幅に達成する、環境にも職場にもやさしい冷蔵庫です。
・高効率インバーター圧縮機とDCファンの採用により、圧倒的な静音性を実現しました。
【商品仕様】
・冷却性能(℃)冷凍:-20
・冷却性能(℃)冷蔵:-5~10
・有効内容積(L):冷凍室504、冷蔵室1090
・間口(mm):1790
・奥行(mm):800
・高さ(mm):1950
・電源(V)(50/60Hz):三相200
・消費電力(W)(50/60Hz):380/400(霜取時520)
・標準消費電力料金:2.3円/h
・電源(V):3相200V
・質量(kg):190
・生産国:日本
・重量:190kg
・メーカー型番:ARD182PMD
・コード番号:453-4239

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト