17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホッパー型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 HT-ST-Jシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホッパー型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 HT-ST-Jシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-0750-83

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・ドレンサイズ:1.5S
・ホッパー角度:90°
・材質:SUS304

指定中の仕様・寸法情報

容量
4L
ドレンサイズ
1.5S
ホッパー角度
90°
材質
SUS304
重量(kg)
3.5kg
寸法(mm)
φ180(外槽:φ240)×H250
商品詳細種別
ストック蓋付 4L
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト