17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS316Lステンレスタンク STシリーズ

SUS316Lステンレスタンク STシリーズ

通常単価(税別)
20,88643,237
税込単価
22,97547,561
通常出荷日:1日目~15日目

【仕様】・材質:SUS316L・容量等に合わせてお選びください。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 重量(kg)

  • 寸法(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

容量

重量

(kg)

寸法

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
10L
2.1
Φ240×H240
ST-24-316L/ストック蓋付
1個
20L
3.4
Φ300×H300
ST-30-316L/ストック蓋付
1個
36L
5.7
Φ360×H360
ST-36-316L/ストック蓋付
1個
65L
8.2
Φ430×H450
ST-43-316L/ストック蓋付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,886
( 22,975 )
1日目
25,010
( 27,511 )
8日目
33,422
( 36,764 )
15日目
43,237
( 47,561 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:SUS316L
・容量等に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS316Lステンレスタンク STシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316Lステンレスタンク STシリーズ
316L汎用容器(取っ手式) ST-316L
蛇口付ステンレスタンク ST-Wシリーズ
PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ
サニタリーステンレスタンク ストック蓋付 SMA-STシリーズ
蛇口付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 ST-W-FLシリーズ
メーカーアズワンMONOVATE(旧:日東金属工業)アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,886-22,379 -23,525 -51,154 -47,030 -35,979 -
通常出荷日1日目〜6日目8日目〜19日目8日目〜8日目〜
商品タイプタンク-タンクタンク-タンク
材質ステンレス-ステンレスステンレス-ステンレス
材質詳細SUS316L-SUS304SUS316L-SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング