17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ

密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ

通常単価(税別)
20,061122,164
税込単価
22,067134,380
通常出荷日:19日目~26日目

【仕様】・容器材質:SUS304・パッキン/バイトン・容量等に合わせてお選びください。

未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 寸法(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

容量

寸法

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
4L
Φ180×H180
クリップタイプ/CTH-18/A型バイトンパッキン付
1個
7L
Φ210×H210
クリップタイプ/CTH-21/A型バイトンパッキン付
1個
10L
Φ240×H240
クリップタイプ/CTH-24/A型バイトンパッキン付
1個
15L
Φ270×H270
クリップタイプ/CTH-27/A型バイトンパッキン付
1個
20L
Φ300×H300
クリップタイプ/CTH-30/A型バイトンパッキン付
1個
25L
Φ330×H330
クリップタイプ/CTH-33/A型バイトンパッキン付
1個
36L
Φ360×H360
クリップタイプ/CTH-36/A型バイトンパッキン付
1個
45L
Φ387×H390
クリップタイプ/CTH-39/A型バイトンパッキン付
1個
50L
Φ387×H480
クリップタイプ/CTH-39H/A型バイトンパッキン付
1個
65L
Φ430×H450
クリップタイプ/CTH-43/A型バイトンパッキン付
1個
70L
Φ430×H520
クリップタイプ/CTH-43H/A型バイトンパッキン付
1個
80L
Φ470×H470
クリップタイプ/CTH-47/A型バイトンパッキン付
1個
100L
Φ470×H600
クリップタイプ/CTH-47H/A型バイトンパッキン付
1個
150L
Φ565×H600
クリップタイプ/CTH-565/B型バイトンパッキン付
1個
200L
Φ565×H900
クリップタイプ/CTH-565H/B型バイトンパッキン付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,061
( 22,067 )
19日目
24,927
( 27,420 )
19日目
28,556
( 31,412 )
19日目
31,030
( 34,133 )
19日目
36,721
( 40,393 )
19日目
41,422
( 45,564 )
19日目
45,958
( 50,554 )
19日目
52,804
( 58,084 )
19日目
55,360
( 60,896 )
19日目
59,979
( 65,977 )
19日目
62,536
( 68,790 )
19日目
69,463
( 76,409 )
19日目
72,845
( 80,130 )
26日目
113,092
( 124,401 )
19日目
122,164
( 134,380 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容器材質:SUS304・パッキン/バイトン
・容量等に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ
密閉式ステンレスタンク クリップ A型シリコンパッキン付 CTHシリーズ
密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ
密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ
密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズ
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型EPDMパッキン付 TP-CTHシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,061-35,731 -40,18511,800 -35,484 -18,000 -
通常出荷日19日目〜8日目〜19日目19日目〜19日目19日目
商品タイプタンクタンク-タンクタンクタンク
材質ステンレスステンレス-ステンレスステンレスステンレス
材質詳細容器材質:SUS304・パッキン:バイトン容器材質:SUS304・パッキン:シリコン-容器材質:SUS304・パッキン:NBR容器材質:SUS304・パッキン:バイトン容器材質:SUS304・パッキン:EPDM

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング