17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

通常単価(税別)
50,000108,144特別価格
税込単価
55,000118,958特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~19日目

【特長】・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。・PTFEパッキンのため、ゴムパ...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 重量(kg)

  • 寸法(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

容量

重量

(kg)

寸法

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
15L
2.7
Φ270×H270
A型PTFEパッキン付
1個
45L
6
Φ387×H390
A型PTFEパッキン付
1個
50L
6.9
Φ387×H480
A型PTFEパッキン付
1個
65L
8.2
Φ430×H450
A型PTFEパッキン付
1個
70L
9
Φ430×H520
A型PTFEパッキン付
1個
80L
10.7
Φ470×H470
A型PTFEパッキン付
1個
100L
12.4
Φ470×H600
A型PTFEパッキン付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,000
( 55,000 )
19日目
91,82679,163
( 87,079 )
8日目
84,061
( 92,467 )
8日目
90,824
( 99,906 )
8日目
94,123
( 103,535 )
8日目
104,020
( 114,422 )
10日目
108,144
( 118,958 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。
・PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ
密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型EPDMパッキン付 TP-CTHシリーズ
密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ
密閉式ステンレスタンク クリップ A型シリコンパッキン付 CTHシリーズ
密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格50,000-11,800 -18,000 -20,061 -35,731 -40,185
通常出荷日8日目〜19日目〜19日目19日目〜8日目〜19日目
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンク-
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス-
材質詳細容器材質:SUS304・パッキン:PTFE容器材質:SUS304・パッキン:NBR容器材質:SUS304・パッキン:EPDM容器材質:SUS304・パッキン:バイトン容器材質:SUS304・パッキン:シリコン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング