17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキュームピック P-830 61-0487-69

バキュームピック P-830

通常単価(税別)
938
税込単価
1,032
通常出荷日:8日目

【特長】・吸着してピックアップ・小型軽量バキューム式ピックアップツール。・従来のピンセットではつかめな...

詳細を確認

    型番:

    61-0487-69
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0487-69の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0487-69
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    938
    ( 1,032 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸着してピックアップ
    ・小型軽量バキューム式ピックアップツール。
    ・従来のピンセットではつかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に便利です。
    【商品仕様】
    ・重量:5g
    ・材質:シリコーンゴム(パット)、ポリプロピレン(本体)
    ・耐熱温度:70℃(パット)
    ・パットサイズ:S、M、L
    ・パット径:S:3.5㎜φ、M:6.5㎜φ、L:9.5㎜φ
    ・吸着能力:S:4g、M:50g、L:130g
    ・付属品パット各サイズ、ノズル直

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バキュームピック P-830の型番61-0487-69のページです。 型番61-0487-69に関する仕様情報を記載しております。
    バキュームピック P-830のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バキュームピック P-830
    バキュームピック P-835
    ウェハーキャリア(PP) CWC-2P・4P
    バキュームピンセット P-831/交換パット
    メドーダスター AC100(50/60Hz専用)
    ウェハー搬送容器
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワン
    通常価格93827,6791,180 -640 -94,15915,390
    通常出荷日8日目10日目在庫品1日目〜1日目7日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト