17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

顕微鏡アダプター L-845(アズワン) 61-0486-46

顕微鏡アダプター L-845(アズワン)

通常単価(税別)
9,500
税込単価
10,450
通常出荷日:8日目

【特長】・Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。・レンズマウント:Cマウント【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    61-0486-46
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0486-46の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0486-46
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,500
    ( 10,450 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
    ・レンズマウント:Cマウント
    【商品仕様】
    ・レンズ倍率:0.5×
    ・適合鏡筒:接眼部内径 23.2mmφ、30mmφ、30.5mmφ
    ・レンズマウント:Cマウント

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    顕微鏡アダプター L-845(アズワン)の型番61-0486-46のページです。 型番61-0486-46に関する仕様情報を記載しております。
    顕微鏡アダプター L-845(アズワン)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    顕微鏡アダプター L-845(アズワン)
    顕微鏡アダプター L-845(ホーザン)
    実体顕微鏡 L-50(アズワン)
    ホルダー L-509(アズワン)
    ロングストレートアーム L-424(アズワン)
    標準鏡筒 L-501(アズワン)
    メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格9,5008,06087,52517,50040,43261,549
    通常出荷日8日目2日目8日目10日目8日目8日目

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト