17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粗微動ホルダー L-804 61-0486-28

粗微動ホルダー L-804

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,182
税込単価
35,400

【特長】・L-521やL-523にCCDカメラやデジタルカメラなどを設置する際...

詳細情報を確認する

型番:

61-0486-28
解除
    数量:

    61-0486-28の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0486-28
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,182
    ( 35,400 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・L-521やL-523にCCDカメラやデジタルカメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。粗動と微動で素早い調整が可能です。
    【商品仕様】
    ・重量:510g
    ・カメラ取付ネジ:1/4"×20山(JIS B7103、1/4)
    ・取付可能支柱径:20mmφ
    ・外形寸法:130×96.5×100mm
    ・スライド幅:35mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    粗微動ホルダー L-804の型番61-0486-28のページです。 型番61-0486-28に関する仕様情報を記載しております。
    粗微動ホルダー L-804のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    粗微動ホルダー L-804
    粗微動ホルダー L-804
    ホルダー
    ホルダー L-509(ホーザン)
    ホルダー L-509(アズワン)
    マイクロスコープ(PC用) L-KIT803・L-KIT804・L-KIT805・L-KIT806
    メーカーアズワンホーザンホーザンホーザンアズワンホーザン
    通常価格32,18231,58113,95017,50017,500118,770 -
    通常出荷日8日目2日目3日目3日目10日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました