17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HD CCDカメラ(レンズ部) L-802-2 61-0486-27

HD CCDカメラ(レンズ部) L-802-2

通常単価(税別)
17,686
税込単価
19,455
通常出荷日:12日目

【商品仕様】・品名:HD CCDカメラレンズ部・L-802のレンズ部・適応機種:L-835、L-840...

詳細を確認

    型番:

    61-0486-27
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0486-27の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0486-27
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,686
    ( 19,455 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:HD CCDカメラレンズ部
    ・L-802のレンズ部
    ・適応機種:L-835、L-840、L-802-1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HD CCDカメラ(レンズ部) L-802-2の型番61-0486-27のページです。 型番61-0486-27に関する仕様情報を記載しております。
    HD CCDカメラ(レンズ部) L-802-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HD CCDカメラ(レンズ部) L-802-2
    HD CCDカメラレンズ・エクステンションリング
    レンズフィルター L-50-2
    マイクロスコープ(PC用) L-KIT801・L-KIT802
    USBカメラ L-837
    モニター付カメラ L-860
    メーカーアズワンホーザンアズワンホーザンホーザンホーザン
    通常価格17,6862,760 -1,48080,181 -25,200128,104
    通常出荷日12日目2日目〜8日目5日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト