17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライト L-711 61-0486-22

LEDライト L-711

通常単価(税別)
26,569
税込単価
29,226
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・コンパクト・照度調整機能付のLEDリング照明・当社以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付...

詳細を確認

    型番:

    61-0486-22
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0486-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0486-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,569
    ( 29,226 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量・コンパクト
    ・照度調整機能付のLEDリング照明
    ・当社以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持
    ・照度調整機能付(0~100%まで無段階)
    【商品仕様】
    ・重量:150g
    ・定格電圧:DC12V(ACアダプタ付属)
    ・消費電力:8.5W
    ・取付可能レンズ外径:27.5~60mmφ
    ・LED:白色PowerLED 12個
    ・LED寿命:約10000時間 ※使用環境により異なります。
    ・外形寸法:91φ×31mm(突起物含まず)
    ・色温度:6600K

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LEDライト L-711の型番61-0486-22のページです。 型番61-0486-22に関する仕様情報を記載しております。
    LEDライト L-711のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDライト L-711
    LEDライト L-711(リング照明)
    LEDアームライト
    ライトガイド LGA2-5L500N
    LEDフラットライト
    顕微鏡光源 LEDライト
    メーカーアズワンホーザンアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格26,56923,6002,323 -30,61151,27919,500 -
    通常出荷日1日目3日目1日目〜6日目在庫品1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト