17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロングポール L-520 61-0486-12

ロングポール L-520

通常単価(税別)
11,100
税込単価
12,210
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・L-802、L-832を低倍率で使用する際の長い作動距離に対応した支柱。・重量:1.3k...

詳細を確認

    型番:

    61-0486-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0486-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0486-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,100
    ( 12,210 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・L-802、L-832を低倍率で使用する際の長い作動距離に対応した支柱。
    ・重量:1.3kg
    ・外形寸法:20mmφ×500mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロングポール L-520の型番61-0486-12のページです。 型番61-0486-12に関する仕様情報を記載しております。
    ロングポール L-520のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロングポール L-520
    ロングポール L-520
    ロングベース L-525
    接眼レンズ L-511・L-512・L-513
    実体顕微鏡 L-KIT1071・L-KIT1072・L-KIT1073・L-KIT1074
    実体顕微鏡 L-KIT1063・L-KIT1064・L-KIT1065・L-KIT1066
    メーカーアズワンホーザンアズワンホーザンホーザンホーザン
    通常価格11,10011,03211,2708,322 -142,100 -121,800 -
    通常出荷日8日目3日目8日目3日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト