17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準鏡筒 L-514 61-0486-10

標準鏡筒 L-514

通常単価(税別)
46,363
税込単価
50,999
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・品名:標準鏡筒・型番:L-514・L-51 標準付属品・レンズフィルター付・※本製品には...

詳細を確認

    型番:

    61-0486-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0486-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0486-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,363
    ( 50,999 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:標準鏡筒
    ・型番:L-514
    ・L-51 標準付属品
    ・レンズフィルター付
    ・※本製品には接眼レンズが含まれません。別途お求めください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    標準鏡筒 L-514の型番61-0486-10のページです。 型番61-0486-10に関する仕様情報を記載しております。
    標準鏡筒 L-514のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    標準鏡筒 L-514
    標準鏡筒 L-461
    標準鏡筒 L-471
    標準鏡筒 L-501(ホーザン)
    標準鏡筒 L-501(アズワン)
    実体顕微鏡 L-51/標準鏡筒 L-514
    メーカーアズワンアズワンホーザンホーザンアズワンホーザン
    通常価格46,36372,81880,94849,21061,54950,773 -
    通常出荷日8日目8日目3日目3日目8日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト