17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準ベース L-462 61-0486-04

標準ベース L-462

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,078
税込単価
22,086

【特長】・アース線、クリップ(止め金具)2個 付属【商品仕様】・ベース寸法:2...

詳細情報を確認する

型番:

61-0486-04
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-0486-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,078
    ( 22,086 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アース線、クリップ(止め金具)2個 付属
    【商品仕様】
    ・ベース寸法:200(W)×255(D)mm
    ・付属品:アース線、クリップ(止め金具)2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    標準ベース L-462の型番61-0486-04のページです。 型番61-0486-04に関する仕様情報を記載しております。
    標準ベース L-462のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    標準ベース L-462
    実体顕微鏡(ズーム型) L-46
    標準ベース L-521
    標準ベース 用 ステージ L-521-3
    標準ベース 用 支柱 L-521-1
    標準ベース 用 固定ネジ L-521-2
    メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格20,078960 -15,8002,0105,680540
    通常出荷日8日目3日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト