17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

実体顕微鏡 L-51 61-0485-92

実体顕微鏡 L-51

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,819
税込単価
68,001

【特長】・価格を抑えた固定倍率式実体顕微鏡・電子機器の分野で幅広い作業に対応す...

詳細情報を確認する

型番:

61-0485-92
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-0485-92
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,819
    ( 68,001 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・価格を抑えた固定倍率式実体顕微鏡
    ・電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
    ・長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
    ・静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
    ・総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
    【商品仕様】
    ・重量:3.8kg
    ・作動距離:84mm(レンズフィルター、リング装着時)
    ・総合倍率:10×、20×
    ・対物レンズ:1×、2×
    ・接眼レンズ:WF10×(L-546-10)
    ・視度調整:左右独立式、±5Dptr
    ・ピント調整:鏡筒上下式(可動範囲50mm)
    ・鏡筒形式:双眼45°傾斜鏡筒
    ・眼幅調整範囲:54~75mm・左右連動式
    ・ベース寸法:200(W)×255(D)mm
    ・支柱の高さ:282mm
    ・レンズ中心から支柱まで:133mm
    ・付属品:クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    実体顕微鏡 L-51の型番61-0485-92のページです。 型番61-0485-92に関する仕様情報を記載しております。
    実体顕微鏡 L-51のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    実体顕微鏡 L-51
    実体顕微鏡 L-51/標準鏡筒 L-514
    実体顕微鏡 L-46
    ホーザン 実体顕微鏡(PC用)顕微鏡
    実体顕微鏡 L-50(ホーザン)
    実体顕微鏡 L-KIT684
    メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンホーザンホーザン
    通常価格61,81950,773 -99,092209,730 -102,000125,999
    通常出荷日15日目2日目〜10日目9日目2日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト