17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドリルセット K-109-59 61-0485-25

ドリルセット K-109-59

通常単価(税別)
4,360
税込単価
4,796
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・セット内容:K-109-50、51、52、53、54、55・付属品:ビットホルダー付・入...

詳細を確認

    型番:

    61-0485-25
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0485-25の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0485-25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,360
    ( 4,796 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・セット内容:K-109-50、51、52、53、54、55
    ・付属品:ビットホルダー付
    ・入数:6種各1本
    ・適応機種:K-109

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ドリルセット K-109-59の型番61-0485-25のページです。 型番61-0485-25に関する仕様情報を記載しております。
    ドリルセット K-109-59のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドリルセット K-109-59
    K-109用先端工具
    AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112
    TCSK99MA用有線トランスレス プッシュ/レバー スタート式電動ドライバー9Kシリーズ
    DC3.7Vハンドドライバー・ビットセット(充電式/超軽量)EA813SD-1SA
    自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ
    メーカーアズワンホーザンエスコ中村製作所エスコ日東工器
    通常価格4,360570 -17,31571,6805,44093,177 -
    通常出荷日8日目2日目〜1日目30日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト