ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

消磁器 HC-33

消磁器 HC-33 61-0483-43
通常単価(税別)
12,500
税込単価
13,750
通常出荷日:8日目

【特長】・スイッチを押すだけで簡単消磁(出力減衰機構付)【商品仕様】・重量:930g・定格電流:1.0...

詳細を確認

型番:

61-0483-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0483-43の仕様・寸法情報

商品情報



型番リスト

表示件数
型番
61-0483-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,500
( 13,750 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチを押すだけで簡単消磁(出力減衰機構付)
【商品仕様】
・重量:930g
・定格電流:1.0A(50、60Hz)
・最大磁束密度:68mT(50Hz)、56mT(60Hz)
・定格電圧・周波数:AC100V 50、60Hz
・電源コード:1.9m
・外形寸法:34(W)×59(H)×216(D)mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消磁器 HC-33の型番61-0483-43のページです。 型番61-0483-43に関する仕様情報を記載しております。
消磁器 HC-33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消磁器 HC-33
消磁器 HC-31・HC-33
2ways吸引ケース
演示用ストップウォッチ
タイムスイッチ デジタル 24時間
東京硝子器械 Fine間欠微調整タイマー FT-011
メーカーアズワンホーザン東京硝子器械ケニスアズワン東京硝子器械
通常価格12,50010,363 -166,65325,6249,40082,278
通常出荷日8日目2日目〜11日目4日目1日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト