17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温度計(校正証明書付) DT-510-TA 61-0481-58

デジタル温度計(校正証明書付) DT-510-TA

通常単価(税別)
31,400特別価格
税込単価
34,540特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:12日目

【特長】・大きく見やすいデジタル表示・常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機...

詳細を確認
  • メーカー型番
    DT-510-TA

ご注意

  • 本製品にはセンサプローブ(型番:61-0481-59)が含まれておりません。
  • ご注文後、担当より校正証明書の宛名についてご連絡させていただきます。

型番:

61-0481-58
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0481-58の仕様・寸法情報

メーカー型番
DT-510-TA
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0481-58
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,40027,770
( 30,547 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きく見やすいデジタル表示
・常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
【商品仕様】
・重量:360g
・電源:積層(6F22) 電池×1 (付属)
・電池寿命:約125時間 (連続使用時)
・測定範囲:-40~800℃(センサの性能に依存します)
・センサ:熱電対K(CA)
・分解能:0.1℃/1℃(切り替え)
・最大表示:1999カウント
・サンプルレート:2.5回/秒
・外形寸法:74(W)×40(H)×168(D)mm
・校正証明書付

ご注意

  • 本製品にはセンサプローブ(型番:61-0481-59)が含まれておりません。
  • ご注文後、担当より校正証明書の宛名についてご連絡させていただきます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル温度計(校正証明書付) DT-510-TAの型番61-0481-58のページです。 型番61-0481-58に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温度計(校正証明書付) DT-510-TAのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度計(校正証明書付) DT-510-TA
デジタル温度計 DT-510
センサプローブ(シース型) DT-510A
サーモカップル DT-510E
デジタル温度計 ET-510
ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格31,40026,32918,5005,3405,04025,910 -
通常出荷日12日目8日目8日目8日目5日目14日目〜
メーカー型番DT-510-TADT-510DT-510ADT-510E--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト