17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

デジタルマルチメーター DT-119シリーズ

デジタルマルチメーター DT-119シリーズ
通常単価(税別)
19,89625,422
税込単価
21,88627,964
通常出荷日:10日目~35日目

【特長】・多機能なデジタルマルチメーター・直感的に値が確認できるバーグラフ付。・立てかけて使用可能なス...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

詳細

付属品

最小発注数量
-
ピン型プローブ、キャリングケース、テスト用電池
1個
校正証明書付
校正証明書、ピン型プローブ、キャリングケース、テスト用電池
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,896
( 21,886 )
10日目
25,422
( 27,964 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多機能なデジタルマルチメーター
・直感的に値が確認できるバーグラフ付。
・立てかけて使用可能なスタンド付き。
・視認性に優れた導通チェック用LED搭載。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター DT-119シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメーター DT-119シリーズ
デジタルマルチメーター TYシリーズ
真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター DT9602R+
ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095
ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090
PC対応デジタルマルチメーター MT-4520
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,896-46,000 -11,0004,5003,2008,888
通常出荷日10日目〜1日目7日目7日目1日目7日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比
レンジ切替自動自動自動自動自動自動
測定範囲:直流電圧(V)0~10000~10000~10000~6000~6000~1000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング