ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

差替セラミックドライバーセット用交換ビット(+) D-285

差替セラミックドライバーセット用交換ビット(+) D-285 61-0481-28
通常単価(税別)
2,453円
税込単価
2,698円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・重量:1.6g・ビット材質:ジルコニア・規格:(+)十字型 刃幅1.7㎜・適応機種:D-...

詳細を確認

型番:

61-0481-28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0481-28の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0481-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,453円
( 2,698円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量:1.6g
・ビット材質:ジルコニア
・規格:(+)十字型 刃幅1.7㎜
・適応機種:D-281用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差替セラミックドライバーセット用交換ビット(+) D-285の型番61-0481-28のページです。 型番61-0481-28に関する仕様情報を記載しております。
差替セラミックドライバーセット用交換ビット(+) D-285のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替セラミックドライバーセット用交換ビット(+) D-285
差替セラミックドライバーセット用交換ビット(+) D-284
差替セラミックドライバーセット用交換ビット(-) D-283
差替セラミックドライバーセット用交換ビット(-) D-282
セラミックビット D-282/283/284/285
サンフラッグ 差替ドライバー用片ビット#2X30
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンホーザンサンフラッグ
通常価格2,453円2,453円3,882円3,801円1,604円 -462円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目2日目〜9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました