17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

GL14ソケット用 インナースペアーパーツセット BLシリーズ

GL14ソケット用 インナースペアーパーツセット BLシリーズ
通常単価(税別)
4,40012,500
税込単価
4,84013,750
通常出荷日:9日目~12日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合チューブ外径

(φmm)

適用チューブ外径(インチ)

商品詳細種別

材質

最小発注数量
-
1/32”
1/32"
Vリング/黒色PPS、テーパーリング/PTFE、シールリング/PTFE、Oリング/バイトン
1個
1
-
1mm
Vリング/黒色PPS、テーパーリング/PTFE、シールリング/PTFE、Oリング/バイトン
1個
2
-
2mm
Vリング/黒色PPS、テーパーリング/PTFE、シールリング/PTFE、Oリング/バイトン
1個
3
-
3mm
Vリング/黒色PPS、テーパーリング/PTFE、シールリング/PTFE
1個
-
1/8”
1/8"
Vリング/黒色PPS、テーパーリング/PTFE、シールリング/PTFE
1個
4
-
4mm
Vリング/黒色PPS、テーパーリング/PTFE、シールリング/PTFE
1個
-
1/4”
1/4"
Vリング/黒色PPS、テーパーリング/PTFE、シールリング/PTFE
1個
8
-
8mm
Vリング/黒色PPS、テーパーリング/PTFE、シールリング/PTFE
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,500
( 13,750 )
9日目
12,000
( 13,200 )
9日目
6,000
( 6,600 )
9日目
4,400
( 4,840 )
10日目
5,000
( 5,500 )
9日目
4,400
( 4,840 )
12日目
8,000
( 8,800 )
9日目
7,500
( 8,250 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GL14ソケット用 インナースペアーパーツセット BLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GL14ソケット用 インナースペアーパーツセット BLシリーズ
GL14ソケット用インナースペアーパーツセット 4mm BL63866
GL14ソケット用スクリュージョイントS 1/4" BL62878
ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GL-45
液体移送用ジャー 101シリーズ
ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ
メーカーアズワンアイシスアイシスアズワンアズワンアズワン
通常価格4,400-4,40011,5002,50024,094 -25,051 -
通常出荷日9日目〜12日目1日目1日目8日目〜8日目〜

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト