17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対センサ用中継ケーブル 61-0478-01

K熱電対センサ用中継ケーブル

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:15日目

【特長】・コネクタにANSI規格(黄色)採用したK熱電対センサに接続して延長可能【商品仕様】・被覆熱電...

詳細を確認
  • メーカー型番
    8250-40

型番:

61-0478-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0478-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
8250-40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0478-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクタにANSI規格(黄色)採用したK熱電対センサに接続して延長可能
【商品仕様】
・被覆熱電対素線(ビニールφ0.32)×1m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対センサ用中継ケーブルの型番61-0478-01のページです。 型番61-0478-01に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対センサ用中継ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対センサ用中継ケーブル
K熱電対センサ延長ケーブル
K熱電対センサ
熱電対中継ボックス
Kタイプ熱電対温度センサ
K熱電対表面温度センサ
メーカーアズワンマザーツールアズワンアズワン共立電気計器A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格6,0004,876 -8,500 -50,19916,64411,534 -
通常出荷日15日目在庫品1日目〜7日目〜15日目〜5日目5日目〜
メーカー型番8250-40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト