ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

メタルミニアジャスター MM-4NA【4個入り】

メタルミニアジャスター MM-4NA 61-0428-74
通常単価(税別)
303
税込単価
333
通常出荷日:1日目

【特長】・メタルミニ専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します【商品仕...

詳細を確認

型番:

61-0428-74
解除
  • この商品は4パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

61-0428-74の仕様・寸法情報

商品タイプ
アジャスター
素材
スチール(クロムメッキ)、ナイロン樹脂
商品サイズ(mm)
Φ20×45
-
-

商品情報

【特長】
・メタルミニ専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します
【商品仕様】
・素材:スチール(クロムメッキ)、ナイロン樹脂
・商品サイズ(W):Φ20mm
・商品サイズ(H):45mm

型番リスト

表示件数
型番
61-0428-74
最小発注数量
4パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
303
( 333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルミニ専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します
【商品仕様】
・素材:スチール(クロムメッキ)、ナイロン樹脂
・商品サイズ(W):Φ20mm
・商品サイズ(H):45mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルミニアジャスター MM-4NAの型番61-0428-74のページです。 型番61-0428-74に関する仕様情報を記載しております。
メタルミニアジャスター MM-4NAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルミニアジャスター MM-4NA
メタルミニキャスター MM-4MC
メタルラック MR-1518DJ
メタルラック MR-1218DJ
メタルラック大型キャスター MR-475C
メタルラックマガジンラック MR-3MR
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格30396940,24729,7112,4991,199
通常出荷日1日目1日目11日目9日目1日目10日目
商品タイプアジャスターキャスターラックラックキャスターラック
素材スチール(クロムメッキ)、ナイロン樹脂ナイロン樹脂棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂スチール(クロムメッキ)
商品サイズ(mm)Φ20×45-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト