ファクトリーサプライ用品技術窓口
積水テクノ成型
ST型コンテナ
積水テクノ成型
通常価格(税別):787円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)
通常価格(税別):336円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ
トラスコ中山
通常価格(税別):411円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):255円~
通常出荷日:1日目 ~
積水テクノ成型
Tタイプコンテナ(底面強化)
積水テクノ成型
通常価格(税別):3079円~
通常出荷日:2日目
サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
通常価格(税別):20941円~
通常出荷日:3日目
三菱ケミカル
三菱樹脂 S型コンテナ 9.6L~22.2L
三菱ケミカル
通常価格(税別):2132円~
通常出荷日:1日目
アズワン
コンテナ(番重タイプ)
アズワン
通常価格(税別):4300円~
通常出荷日:1日目
ヒシ
S型コンテナ 2.6L~56.3L
通常価格(税別):880円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・メタルミニ専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します
【商品仕様】
・素材:スチール(亜鉛メッキ)・発泡ウレタン
・商品サイズ(W):40mm
・商品サイズ(D):40mm
・商品サイズ(H):37mm


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 棚用スリーブ 4個セット IHT-SLV4S ポール径19mm
5通常価格(税別):253円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):329円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ 棚板
4通常価格(税別):2,885円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ サイドバー
3通常価格(税別):1,322円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)
0通常価格(税別):5,374円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,828円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
4.7通常価格(税別):3,330円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):542円~