ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

メタルミニキャスター MM-4MC

メタルミニキャスター MM-4MC 61-0428-71
通常単価(税別)
969
税込単価
1,066
通常出荷日:1日目

【特長】・メタルミニ専用のキャスターです。4個の内2個はストッパー付きです【商品仕様】・素材:ナイロン...

詳細を確認

型番:

61-0428-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0428-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャスター
素材
ナイロン樹脂
補足
ストッパー付きサイズ
幅×奥行×高さ
60×40×77

商品情報

【特長】
・メタルミニ専用のキャスターです。4個の内2個はストッパー付きです
【商品仕様】
・素材:ナイロン樹脂
・商品サイズ(W):60mm
・商品サイズ(D):40mm
・商品サイズ(H):77mm
・補足:(ストッパー付きサイズ)

型番リスト

表示件数
型番
61-0428-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
969
( 1,066 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルミニ専用のキャスターです。4個の内2個はストッパー付きです
【商品仕様】
・素材:ナイロン樹脂
・商品サイズ(W):60mm
・商品サイズ(D):40mm
・商品サイズ(H):77mm
・補足:(ストッパー付きサイズ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルミニキャスター MM-4MCの型番61-0428-71のページです。 型番61-0428-71に関する仕様情報を記載しております。
メタルミニキャスター MM-4MCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルミニキャスター MM-4MC
メタルラック大型キャスター MR-475C
メタルラック MR-1518DJ
メタルラック MR-1218DJ
メタルラックマガジンラック MR-3MR
メタルミニアジャスター MM-4NA
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9692,49940,24729,7111,199303
通常出荷日1日目1日目11日目9日目10日目1日目
商品タイプキャスターキャスターラックラックラックアジャスター
素材ナイロン樹脂スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂スチール(クロムメッキ)スチール(クロムメッキ)、ナイロン樹脂
補足ストッパー付きサイズストッパー付きサイズ----
幅×奥行×高さ60×40×7775×45×120mm1500×610×17901200×610×1790305×110×270mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト