17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

メタルミニ突っ張りラック MTO-8021TP

メタルミニ突っ張りラック MTO-8021TP 61-0427-79
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,065
税込単価
13,272

【特長】・天井まで突っ張り設置する、高さのあるメタルラックです。天井まで突っ張...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ラック
  • 間口 (mm)
    611~899
  • 奥行 (mm)
    301~449
  • 高さ (mm)
    1800~
  • 素材
    棚・ポール:スチール(クロムメッキ)、アジャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
  • 幅×奥行×高さ
    800×350×2190~2720mm

型番:

61-0427-79
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    61-0427-79の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ラック
    間口(mm)
    611~899
    奥行(mm)
    301~449
    高さ(mm)
    1800~
    素材
    棚・ポール:スチール(クロムメッキ)、アジャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
    幅×奥行×高さ
    800×350×2190~2720mm

    商品情報

    【特長】
    ・天井まで突っ張り設置する、高さのあるメタルラックです。天井まで突っ張ることで収納スペースが増え、転倒防止にもなります。また、壁面収納としてだけでなく、間仕切り収納としても使用できます
    【商品仕様】
    ・素材:棚・ポール:スチール(クロムメッキ)、アジャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
    ・商品サイズ(W):800mm
    ・商品サイズ(D):350mm
    ・商品サイズ(H):2190~2720mm
    ・重量:15300g

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-0427-79
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,065
    ( 13,272 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・天井まで突っ張り設置する、高さのあるメタルラックです。天井まで突っ張ることで収納スペースが増え、転倒防止にもなります。また、壁面収納としてだけでなく、間仕切り収納としても使用できます
    【商品仕様】
    ・素材:棚・ポール:スチール(クロムメッキ)、アジャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
    ・商品サイズ(W):800mm
    ・商品サイズ(D):350mm
    ・商品サイズ(H):2190~2720mm
    ・重量:15300g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メタルミニ突っ張りラック MTO-8021TPの型番61-0427-79のページです。 型番61-0427-79に関する仕様情報を記載しております。
    メタルミニ突っ張りラック MTO-8021TPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メタルミニ突っ張りラック MTO-8021TP
    IRIS メタル突っ張りラック(ポール径19) 800×350×2190~272
    メタルラック MR-1518DJ
    メタルラック MR-1218DJ
    メタルラックマガジンラック MR-3MR
    メタルラック 大口径キャスター付
    メーカーアズワンアイリスオーヤマアズワンアズワンアズワンエスコ
    通常価格12,06511,99740,24729,7111,19925,654
    通常出荷日1日目13日目11日目9日目10日目1日目
    商品タイプラック-ラックラックラックラック
    間口(mm)611~899-15001200~5991200
    奥行(mm)301~449-600~600~~300450~460
    高さ(mm)1800~-1501~17991501~1799~8991800~
    素材棚・ポール:スチール(クロムメッキ)、アジャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂-棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂スチール(クロムメッキ)-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト