ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
ブラストン
2色バック(クリーンシューズケース)
ブラストン
通常価格(税別):6709円~
通常出荷日:7日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5518円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18955円~
通常出荷日:3日目
アズワン
グローブキャビネット
アズワン
通常価格(税別):32000円~
通常出荷日:1日目
アズワン
クリーンウエストバッグ
アズワン
通常価格(税別):7300円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光【2~100個入り】
通常価格(税別):970円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
クリーンペーパー(γ線滅菌済)【10個入り】
通常価格(税別):37285円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・メタルラック専用のマガジンラックです。本や雑誌の収納に便利です
【商品仕様】
・素材:スチール(クロムメッキ)
・商品サイズ(W):305mm
・商品サイズ(D):110mm
・商品サイズ(H):270mm
・重量:690g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):329円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,430円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,828円~

トラスコ中山
ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)
0通常価格(税別):46,355円~

アイリスオーヤマ
メタルラック(ポール径25) 1200
0通常価格(税別):13,059円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~