17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック硬質クリアシート 22151シリーズ

メタルラック硬質クリアシート 22151シリーズ

通常単価(税別)
1,3081,631
税込単価
1,4391,794
通常出荷日:1日目

【特長】・メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。・メタルラック...

詳細を確認
  • 寸法D
    433mm
  • 寸法H
    1mm
  • 素材
    PVC
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 寸法W

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

寸法W

重量

最小発注数量
892mm
600g
4個
1184mm
850g
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,308
( 1,439 )
1日目
1,631
( 1,794 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。
・メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルラック硬質クリアシート 22151シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック硬質クリアシート 22151シリーズ
メタルラック 用オプションパーツ 硬質クリアシート
メッシュパネル 45cm幅用 24648シリーズ
メタルシェルフ棚板 SE-9035T
メタルミニ棚板 幅500mm
メタルスリム MK-1508N
メーカーアズワンアイリスオーヤマアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,308-1,103 -1,7352,3732,1384,121
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目5日目
寸法D433mm-900mm--480mm
寸法H1mm-9mm40mm33mm880mm
素材PVC--スチール(クロムメッキ)スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング