17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラックサイドバー

メタルラックサイドバー

通常単価(税別)
7601,030
税込単価
8361,133
通常出荷日:1日目

【特長】・メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。・メタルラック専用のサイドバーです。

詳細を確認
  • 寸法D
    36mm
  • 寸法H
    40mm
  • 素材
    スチール(クロムメッキ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 寸法W

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

寸法W

重量

最小発注数量
460mm
395g
4個
910mm
685g
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
1日目
1,030
( 1,133 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。
・メタルラック専用のサイドバーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルラックサイドバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラックサイドバー
メタルラック 用オプションパーツ サイドバー
メタルミニサイドバー
メタルシェルフ棚板 SE-9035T
メッシュパネル 45cm幅用 24648シリーズ
メタルスリム MK-1508N
メーカーアズワンアイリスオーヤマアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格760-1,322 -4402,3731,7354,121
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目5日目
寸法D36mm-28mm-900mm480mm
寸法H40mm-33mm40mm9mm880mm
素材スチール(クロムメッキ)-スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂スチール(クロムメッキ)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング