17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック棚板

メタルラック棚板

通常単価(税別)
6,79315,800
税込単価
7,47217,380
通常出荷日:9日目~10日目

【特長】・メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。・メタルラック専用の棚板です。

詳細を確認
  • 寸法H
    40mm
  • 寸法W
    1800mm
  • 素材
    スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 寸法D

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

寸法D

重量

最小発注数量
460mm
8700g
4個
610mm
9500g
4個
910mm
11700g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,793
( 7,472 )
10日目
11,834
( 13,017 )
9日目
15,800
( 17,380 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。
・メタルラック専用の棚板です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルラック棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック棚板
メタルラック 用オプションパーツ 棚板
メタルシェルフ棚板 SE-9035T
メタルミニ棚板 幅500mm
メッシュパネル 45cm幅用 24648シリーズ
メタルラックMRシリーズ用棚板
メーカーアズワンアイリスオーヤマアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,793-2,885 -2,3732,1381,7353,159 -
通常出荷日9日目〜1日目〜1日目1日目9日目1日目
寸法H40mm-40mm33mm9mm40
寸法W1800mm--500mm450mm-
素材スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂-スチール(クロムメッキ)スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング