17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

メタルラック MR-1218DJ

メタルラック MR-1218DJ 61-0425-89
通常単価(税別)
29,711
税込単価
32,682
通常出荷日:9日目

【特長】・クロムメッキ仕上げのラックです。当社のメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジ...

詳細を確認

型番:

61-0425-89
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0425-89の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600~
高さ(mm)
1501~1799
素材
棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
幅×奥行×高さ
1200×610×1790

商品情報

【特長】
・クロムメッキ仕上げのラックです。当社のメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。大型のAV機器やキッチン家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。
【商品仕様】
・素材:棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
・商品サイズ(W):1200mm
・商品サイズ(D):610mm
・商品サイズ(H):1790mm
・重量:21000g

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0425-89
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,711
( 32,682 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムメッキ仕上げのラックです。当社のメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。大型のAV機器やキッチン家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。
【商品仕様】
・素材:棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
・商品サイズ(W):1200mm
・商品サイズ(D):610mm
・商品サイズ(H):1790mm
・重量:21000g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルラック MR-1218DJの型番61-0425-89のページです。 型番61-0425-89に関する仕様情報を記載しております。
メタルラック MR-1218DJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック MR-1218DJ
メタルラック MR-1518DJ
メタルラックマガジンラック MR-3MR
メタルラック 大口径キャスター付
メタルスリム MK-1508N
ワイヤーラック シェルフ 3段
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコアズワンアズワン
通常価格29,71140,2471,19925,6544,12113,300
通常出荷日9日目11日目10日目1日目5日目8日目
商品タイプラックラックラックラックラックラック
間口(mm)12001500~5991200~599600~610
奥行(mm)600~600~~300450~460461~599301~449
高さ(mm)1501~17991501~1799~8991800~~899~899
素材棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂スチール(クロムメッキ)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト