ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ラウンドシリーズ交換レンズシステム

    オーツカ光学

    ラウンドシリーズ交換レンズシステム

    -

    通常価格(税別):14163円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • リーディング用ルーペ

    シンワ測定

    リーディング用ルーペ

    5.0

    通常価格(税別):701円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 三つ折型ルーペ

    トラスコ中山

    三つ折型ルーペ

    三つ折型ルーペ

    トラスコ中山

    三つ折型ルーペ

    -

    通常価格(税別):4348円~

    通常出荷日:1日目

  • ワイドビュースタンドルーペ(角レンズ・丸レンズ)

    オーツカ光学

    ワイドビュースタンドルーペ(角レンズ・丸レンズ)

    -

    通常価格(税別):16855円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 虫めがね S-1・S-2・S-3

    シンワ測定

    虫めがね S-1・S-2・S-3

    3.0

    通常価格(税別):330円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 高倍率ルーペ

    トラスコ中山

    高倍率ルーペ

    高倍率ルーペ

    トラスコ中山

    高倍率ルーペ

    -

    通常価格(税別):4811円~

    通常出荷日:1日目

  • ポケット型ルーペ

    シンワ測定

    ポケット型ルーペ

    ポケット型ルーペ

    シンワ測定

    ポケット型ルーペ

    -

    通常価格(税別):1405円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • まるごとルーペ(短)

    コンテック(ライト)

    まるごとルーペ(短)

    まるごとルーペ(短)

    コンテック(ライト)

    まるごとルーペ(短)

    -

    通常価格(税別):777円~

    通常出荷日:2日目

  • アルサイト拡大鏡

    アズワン

    アルサイト拡大鏡

    -

    通常価格(税別):1070円~

    通常出荷日:1日目

  • ルーペ木柄

    新潟精機(SK)

    ルーペ木柄

    ルーペ木柄

    新潟精機(SK)

    ルーペ木柄

    -

    通常価格(税別):4500円~

    通常出荷日:2日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ハンドルーペ SL-72(ホワイトレンズ)

ハンドルーペ SL-72(ホワイトレンズ) 61-0413-04
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300
税込単価
3,630

【特長】・色収差の少ないホワイトレンズ使用です。・柄は自然木を使用しフレームは...

詳細情報を確認する

型番:

61-0413-04
解除
    数量:

    61-0413-04の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0413-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,300
    ( 3,630 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・色収差の少ないホワイトレンズ使用です。
    ・柄は自然木を使用しフレームは高品質クロムメッキ仕上げのハンドルーペです。
    【商品仕様】
    ・素材:レンズ/ガラス
    ・本体サイズ(奥行):175mm
    ・本体重量:80g

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンドルーペ SL-72(ホワイトレンズ)の型番61-0413-04のページです。 型番61-0413-04に関する仕様情報を記載しております。
    ハンドルーペ SL-72(ホワイトレンズ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンドルーペ SL-72(ホワイトレンズ)
    ハンドルーペ SL-72(3倍)
    ハンドルーペ(LEDライト付)
    LEDライト付ハンドルーペ
    ハンドルーペ(5倍)
    ヘッドルーペ SL-80・SL-81・SL-82・SL-83
    メーカーアズワンエンジニアエスコ池田レンズ工業池田レンズ工業エンジニア
    通常価格3,3003,55510,100 -3,600 -4,260 -8,799 -
    通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました