17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーナークロス(ヤマモト) 61-0181-12

クリーナークロス(ヤマモト)

通常単価(税別)
521
税込単価
573
通常出荷日:10日目

【特長】・クリーンクロス【商品仕様】・カラー:グレー・サイズ:150×150mm

詳細を確認

    型番:

    61-0181-12
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0181-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0181-12
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    521
    ( 573 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クリーンクロス
    【商品仕様】
    ・カラー:グレー
    ・サイズ:150×150mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリーナークロス(ヤマモト)の型番61-0181-12のページです。 型番61-0181-12に関する仕様情報を記載しております。
    クリーナークロス(ヤマモト)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーナークロス(ヤマモト)
    コクゴ クリーナークロス
    山本光学 クリーナークロス CLEANER-CLOTH
    メガネのクリーナー ハンディスプレー
    曇り止めクロス WTFOG-30
    ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス
    メーカーアズワンコクゴ山本光学ソフト99コーポレーション名優ソフト99コーポレーション
    通常価格52154654970045,000425
    通常出荷日10日目1日目1日目2日目〜2日目1日目

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト