17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガネバンド 61-0181-11

メガネバンド

通常単価(税別)
724
税込単価
796
通常出荷日:1日目

【特長】・めがね固定用バンド・動きの激しい作業時にしっかりめがねを安定させます。【商品仕様】・仕様:ベ...

詳細を確認

    型番:

    61-0181-11
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0181-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0181-11
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    724
    ( 796 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・めがね固定用バンド
    ・動きの激しい作業時にしっかりめがねを安定させます。
    【商品仕様】
    ・仕様:ベルクロテープ式

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メガネバンドの型番61-0181-11のページです。 型番61-0181-11に関する仕様情報を記載しております。
    メガネバンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メガネバンド
    保護めがねバンド
    メガネ固定用バンド
    ゴーグルパーツ X-9302シリコンバンド用 替えバンド
    安全ゴーグル替バンド
    トーヨーセフティ 防じんメガネ(スプリングバンド取付式)
    メーカーアズワントラスコ中山山本光学ミドリ安全ミドリ安全トーヨーセフティー
    通常価格7246137079938262,761
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト