17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガネ用 ソフトケース(BK) 61-0181-10

メガネ用 ソフトケース(BK)

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:1日目

【特長】・オーバーグラス対応【商品仕様】・カラー:ブラック・サイズ:W95×D50×H200mm

詳細を確認

    型番:

    61-0181-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0181-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0181-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,100
    ( 1,210 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オーバーグラス対応
    【商品仕様】
    ・カラー:ブラック
    ・サイズ:W95×D50×H200mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メガネ用 ソフトケース(BK)の型番61-0181-10のページです。 型番61-0181-10に関する仕様情報を記載しております。
    メガネ用 ソフトケース(BK)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メガネ用 ソフトケース(BK)
    メガネ用ソフトケース
    保護メガネ ゴーグル用 ソフトケース
    保護めがね用ソフトケース
    メガネ用ケース
    ミドリ安全 保護メガネケース
    メーカーアズワン山本光学UVEX山本光学トラスコ中山ミドリ安全
    通常価格1,1008501,2911,1531,360442
    通常出荷日1日目1日目1日目10日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト