17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護ゴーグル YG-5600

保護ゴーグル YG-5600

通常単価(税別)
1,3202,320
税込単価
1,4522,552
通常出荷日:8日目~10日目

保護ゴーグルです。・ワイドゴーグルレンズ:0.6mm、PET-AFレンズ(両面ハードコートくもり止め)...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • レンズ

    • レンズ厚

    • フレームカラー

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    サイズ

    レンズ

    レンズ厚

    フレームカラー

    商品詳細種別

    最小発注数量
    W187×H90×D72mm
    APレンズ(外面ハードコート、内面くもり止め)
    1.2mm
    透明
    ワイドゴーグル
    1個
    -
    -
    1.2mm
    -
    AP 1.2mmスペアー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,320
    ( 2,552 )
    8日目
    1,320
    ( 1,452 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    保護ゴーグルです。
    ・ワイドゴーグル
    レンズ:0.6mm、PET-AFレンズ(両面ハードコートくもり止め)
    ・ワイドゴーグル
    レンズ:1.2mm、APレンズ(外面ハードコート、内面くもり止め)
    ・AP1.2mmスペアー
    レンズ厚:1.2mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    保護ゴーグル YG-5600のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護ゴーグル YG-5600
    保護ゴーグル YG-5200
    保護ゴーグル YG-5100
    保護ゴーグル YG-5300
    保護ゴーグル YG-5080
    保護ゴーグル YG-700
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格1,320-947 -2,060 -880 -1,1591,440
    通常出荷日8日目〜1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト