17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護ゴーグル YG-5100D YCP 61-0176-10

保護ゴーグル YG-5100D YCP

通常単価(税別)
4,819
税込単価
5,301
通常出荷日:1日目

【特長】・クリアワイドフレーム・ダブルレンズ高性能くもり止め・ヘルメット取付け用クリップスプリングバン...

詳細を確認

    型番:

    61-0176-10
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0176-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0176-10
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,819
    ( 5,301 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クリアワイドフレーム
    ・ダブルレンズ高性能くもり止め
    ・ヘルメット取付け用クリップスプリングバンドタイプ
    【商品仕様】
    ・サイズ:W186×H85×D75mm
    ・レンズ:くもり止めダブルレンズ 外側ペトロイド、内側くもり止め
    ・レンズ厚:外0.6mm内0.8mm
    ・フレームカラー:透明

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    保護ゴーグル YG-5100D YCPの型番61-0176-10のページです。 型番61-0176-10に関する仕様情報を記載しております。
    保護ゴーグル YG-5100D YCPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護ゴーグル YG-5100D YCP
    セーフティーゴーグル YG-5100D
    保護ゴーグル YG-5100
    山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5100シリーズ
    トラップス (D) BK
    保護ゴーグル YG-5200
    メーカーアズワン山本光学アズワン山本光学アズワンアズワン
    通常価格4,8193,5662,060 -1,637 -521947 -
    通常出荷日1日目6日目1日目7日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト