17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護ゴーグル YG-5090 HF N

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:1日目

【特長】・無気孔タイプ・感染・粉じん対策ゴーグル【商品仕様】・サイズ:W164×H77×D76mm・レ...

詳細を確認

    ご注意

    • 61-0176-06の詳細はこちらから、ご確認下さい。

    型番:

    61-0176-06
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0176-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0176-06
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,000
    ( 1,100 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・無気孔タイプ
    ・感染・粉じん対策ゴーグル
    【商品仕様】
    ・サイズ:W164×H77×D76mm
    ・レンズ厚:0.6mm

    ご注意

    • 61-0176-06の詳細はこちらから、ご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    保護ゴーグル YG-5090 HF Nの型番61-0176-06のページです。 型番61-0176-06に関する仕様情報を記載しております。
    保護ゴーグル YG-5090 HF Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護ゴーグル YG-5090 HF N
    山本光学 セーフティゴーグル YG-5090-HF-N
    保護ゴーグル YG-5200
    保護ゴーグル YG-5100
    保護ゴーグル YG-5300
    保護ゴーグル YG-5080
    メーカーアズワン山本光学アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格1,0001,129947 -2,060 -880 -1,159
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト