17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護ゴーグル No.900A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

保護ゴーグル No.900A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-0175-84

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・保護ゴーグルです。
レンズ:ミストレスレンズ(両面くもり止め)/PET-AFレンズ(両面ハードコート&くもり止め)
商品詳細種別:ゴム枠通気孔なし

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
W182×H92×D78mm
レンズ
ミストレスレンズ(両面くもり止め)
レンズ厚
0.8mm
フレームカラー
ブラック
商品詳細種別
ゴム枠通気孔なし
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト