17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護ゴーグル YG-5200

保護ゴーグル YG-5200

通常単価(税別)
9471,540
税込単価
1,0421,694
通常出荷日:1日目

・保護ゴーグルです。商品詳細種別:アセチロゴベルト/ミストレスロゴベルト/ミストレススペアー/ベルト/...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • レンズ

    • レンズ厚

    • フレームカラー

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    レンズ

    レンズ厚

    フレームカラー

    商品詳細種別

    最小発注数量
    W183×H83×D68mm
    -
    0.6mm
    透明
    アセチ ロゴベルト
    5個
    W183×H83×D68mm
    ミストレスレンズ(両面くもり止め)
    0.8mm
    透明
    ミストレス ロゴベルト
    1個
    W183×H83×D68mm
    APレンズ(外面ハードコート、内面くもり止め)
    0.5mm
    透明
    ベルト
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    947
    ( 1,042 )
    1日目
    1,500
    ( 1,650 )
    1日目
    1,540
    ( 1,694 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ・保護ゴーグルです。
    商品詳細種別:アセチロゴベルト/ミストレスロゴベルト/ミストレススペアー/ベルト/APスペアー/PET-AF アルファスペア

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    保護ゴーグル YG-5200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護ゴーグル YG-5200
    山本光学 セーフティゴーグル YG-5200
    高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afα
    山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5200シリーズ
    保護ゴーグル YG-5100
    保護ゴーグル YG-5300
    メーカーアズワン山本光学山本光学山本光学アズワンアズワン
    通常価格947-1,069 -2,767231 -2,060 -880 -
    通常出荷日1日目1日目〜6日目4日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト