17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護ゴーグル YG-5080 61-0175-86

保護ゴーグル YG-5080

通常単価(税別)
1,159
税込単価
1,275
通常出荷日:1日目

・保護ゴーグルです。レンズ厚:0.6mm/1.2mm商品詳細種別:アセチEPベルト/ミストレスEPベル...

詳細を確認

    型番:

    61-0175-86
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0175-86の仕様・寸法情報

    サイズ
    W164×H77×D76mm
    レンズ
    ミストレスレンズ(両面くもり止め)
    レンズ厚
    1.2mm
    フレームカラー
    透明
    商品詳細種別
    ミストレス EPベルト
    -
    -

    絞り込み条件

    • サイズ

    • レンズ

    • レンズ厚

    • フレームカラー

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0175-86

    サイズ

    レンズ

    レンズ厚

    フレームカラー

    商品詳細種別

    最小発注数量
    W164×H77×D76mm
    ミストレスレンズ(両面くもり止め)
    1.2mm
    透明
    ミストレス EPベルト
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,159
    ( 1,275 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ・保護ゴーグルです。
    レンズ厚:0.6mm/1.2mm
    商品詳細種別:アセチEPベルト/ミストレスEPベルト/ミストレススペアー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    保護ゴーグル YG-5080の型番61-0175-86のページです。 型番61-0175-86に関する仕様情報を記載しております。
    保護ゴーグル YG-5080のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護ゴーグル YG-5080
    スワン ゴグル型保護めがね YG-5080 ミストレス用スペアレンズ
    ゴーグル型保護めがね YG-5080M
    山本光学 ゴグル型保護めがね YG-5080シリーズ
    保護ゴーグル YG-5200
    保護ゴーグル YG-5100
    メーカーアズワン山本光学ケニス山本光学アズワンアズワン
    通常価格1,1591,0491,293847 -947 -2,060 -
    通常出荷日1日目5日目11日目2日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト