17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HD-700A・HD-700B用ケーブル30m HD-002 61-0174-47

HD-700A・HD-700B用ケーブル30m HD-002

通常単価(税別)
16,500
税込単価
18,150
通常出荷日:8日目

【特長】・HD700用ケーブル【商品仕様】・HD700-A,B共通・30m

詳細を確認

    型番:

    61-0174-47
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0174-47の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0174-47
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,500
    ( 18,150 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・HD700用ケーブル
    【商品仕様】
    ・HD700-A,B共通
    ・30m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HD-700A・HD-700B用ケーブル30m HD-002の型番61-0174-47のページです。 型番61-0174-47に関する仕様情報を記載しております。
    HD-700A・HD-700B用ケーブル30m HD-002のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HD-700A・HD-700B用ケーブル30m HD-002
    超音波空中レベル計 HD1200 TSシリーズ
    デジタル振動計 OH-580A
    30-300000fpm LEDストロボスコープ
    ハンドタコメータ(接触用)
    レーザタコメータ TM-7シリーズ 周速リング(外周1/10m)
    メーカーアズワンアズワンアズワンエスコライン精機ライン精機
    通常価格16,50028,000 -151,709176,20726,0801,800
    通常出荷日8日目8日目〜8日目1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト